AVENTICS™ Drucksensor, Serie PE5, Steckanschluss R412010764

Teilenummer:

AVENTICS-R412010764

250,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PE5-PN-DA04-000-060-M12

Spezifikationen

Ausgangssignal2 x PNP, NPN, Push-pull
Typelektronisch
Schaltdruck min.0 bar
Schaltdruck max.6 bar
Überdrucksicherheit15 bar
Betriebsspannung17-30 V DC
SchaltlogikNO/NC (einstellbar)
Schockfestigkeit max.30 g
Schwingungsfestigkeit5 g (10 - 150 Hz)
Genauigkeit in % (vom Endwert)± 0,2 %
Hystereseeinstellbar
MessgrößeRelativdruck
AnzeigeLCD Display, 4-stellig, Farbe einstellbar: grün oder rot
Anzeige einstellbar inbar, psi, kPa, MPa, inHg
DruckluftanschlussØ 4
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft (max. 40 μm)
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, cULus, RoHS, REACH-konform, LABS-frei
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM12x1
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole4-polig
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C