AVENTICS™ Feldbusanbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design R412012755

Teilenummer:

AVENTICS-R412012755

7.235,46 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CMS-B-BEIP-32DR

Spezifikationen

AusführungBuskoppler mit Treiber und Eingängen
Feldbus-ProtokollEtherNet/IP
Anzahl Anschlüsse E/A32 Ausgänge
Feldbus-DesignB-Design
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.32
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-15 % / +20 %
Stromaufnahme Elektronik0.12 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
SchutzartIP65
Stromaufnahme max. Einzelspule0.063 mA
E/A-Modul Erweiterung max.6
Störaussendung nach NormEN 61000-6-4
Anschluss VentilsystemBuchse
Anschluss VentilsystemLeiste 2,0 mm
Anschluss Ventilsystem3x13-polig
Kommunikationsanschluss 2, TypBuchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, GewindegrößeM12
Kommunikationsanschluss 2, Anzahl Pole5-polig
Kommunikationsanschluss 2, Codierung4-polig, A-codiert, D-codiert, M12, Stecker (male)
Gewicht1 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss