AVENTICS™ Minischlitten, Serie MSC-HG-EE R412018913
Teilenummer:
Spezifikationen
| Kolben-Ø | 20 mm |
| Hub | 40 mm |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Easy2Combine | fähig |
| Doppelkolben | mit Doppelkolben |
| Anschluss | G 1/8 |
| Dämpfung | elastisch |
| Betriebsdruck min. | 1 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft |
| Kolbenkraft einfahrend, theoretisch | 297 N |
| Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch | 396 N |
| Geschwindigkeit max. | 0.8 m/s |
| Dämpfungslänge | 1.2 mm |
| Dämpfungsenergie | 0.4 J |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| mit integrierter Kugelschienenführung | mit integrierter „High Performance“ Kugelschienenführung |
| Gewicht | 1.45 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Kolbenstange | Nichtrostender Stahl |