AVENTICS™ Minischlitten, Serie MSC-HG-EE R412018915

Teilenummer:

AVENTICS-R412018915

939,01 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MSC-DA-020-0080-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

Spezifikationen

Kolben-Ø20 mm
Hub80 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Easy2Combinefähig
Doppelkolbenmit Doppelkolben
AnschlussG 1/8
Dämpfungelastisch
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Kolbenkraft einfahrend, theoretisch297 N
Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch396 N
Geschwindigkeit max.0.8 m/s
Dämpfungslänge1.2 mm
Dämpfungsenergie0.4 J
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
mit integrierter Kugelschienenführungmit integrierter „High Performance“ Kugelschienenführung
Gewicht2.1 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff KolbenstangeNichtrostender Stahl