AVENTICS™ Minischlitten, Serie MSC-HG-HM R412019187

Teilenummer:

AVENTICS-R412019187

1.138,49 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
MSC-DA-016-0100-HG-HM-HM-02-M-S-0-0-ACC

Spezifikationen

Kolben-Ø16 mm
Hub100 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Easy2Combinefähig
Doppelkolbenmit Doppelkolben
AnschlussM5
Dämpfunghydraulisch
Wiederholgenauigkeit0,02 mm
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Kolbenkraft einfahrend, theoretisch218 N
Kolbenkraft ausfahrend, theoretisch253 N
Geschwindigkeit max.0.8 m/s
Dämpfungslänge7 mm
Dämpfungsenergie1.2 J
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
mit integrierter Kugelschienenführungmit integrierter „High Performance“ Kugelschienenführung
Gewicht1.94 kg
Werkstoff GehäuseAluminium