AVENTICS™ Serie DS2 Drucktaupunktsensor R412029179
Teilenummer:
Spezifikationen
| Drucktaupunktmessbereich | -20 ... +50 °Ctd |
| Genauigkeit | ± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd |
| Betriebsdruck min. | -1 bar |
| Betriebsdruck max. | 50 bar |
| Betriebsspannung | 24 V DC, 10-36 V DC |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifikate | EMV nach DIN EN61326-1, UL (Underwriters Laboratories) |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |
| Mediumstemperatur max. | 70 °C |
| Hinweis | ideal 0...50 °C |
| Elektrischer Anschluss Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss Größe | M12 |
| Elektrischer Anschluss Anzahl Pole | 5-polig |
| Elektrischer Anschluss Codierung | A-codiert |
| Ausgangssignal | Modbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link |
| Gewicht | 0.197 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Nichtrostender Stahl |