AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED12 R414000731

Teilenummer:

AVENTICS-R414000731

3.701,63 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ED12-000-100-010-2M12B

Spezifikationen

Ansteuerungdirektgesteuert
Ansteuerunganalog
FunktionDruckentlüftend
Ausgangssignalanalog, Schaltausgang
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.1400 mA
Istwertausgang0 ... 10 V
Sollwerteingang0 ... 10 V
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Hysterese< 0,03 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn2600 l/min
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Elektrischer Anschluss GrößeM12
SignalanschlussM12