AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 R414002003

Teilenummer:

AVENTICS-R414002003

767,57 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ED05-000-060-020-1M12A

Spezifikationen

Ansteuerungdirektgesteuert
Ansteuerunganalog
FunktionDruckentlüftend
Betriebsspannung DC24 V
Istwertausgang0 ... 20 mA
Sollwerteingang0 ... 20 mA
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.11 bar
Hysterese< 0,06 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn1000 l/min
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Elektrischer Anschluss Größeüber Signalanschluss
SignalanschlussM12