AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED12 R414002794

Teilenummer:

AVENTICS-R414002794

Datenblatt anzeigen
ED12-V10-010-020-1M12A

Spezifikationen

Ansteuerungdirektgesteuert
Ansteuerunganalog
FunktionDruckentlüftend
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.1400 mA
Istwertausgang0 ... 20 mA
Sollwerteingang0 ... 20 mA
Druckregelbereich min.-1 bar
Druckregelbereich max.1 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.3 bar
Hysterese< 0,015 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn2600 l/min
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Elektrischer Anschluss Größeüber Signalanschluss
SignalanschlussM12