AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED12 R414009570

Teilenummer:

AVENTICS-R414009570

3.655,95 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ED12-000-060-020-1M12A

Spezifikationen

Ansteuerungdirektgesteuert
Ansteuerunganalog
FunktionDruckentlüftend
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.1400 mA
Istwertausgang0 ... 20 mA
Sollwerteingang0 ... 20 mA
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Hysterese< 0,03 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn2600 l/min
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Elektrischer Anschluss Größeüber Signalanschluss
SignalanschlussM12