AVENTICS™ Proportional Druckregelventil Serie ED07, EtherCAT R414014311

Teilenummer:

AVENTICS-R414014311

Datenblatt anzeigen
ED07-000-100-ECAT-4M12X-EXT-420

Spezifikationen

ProtokollEtherCAT
Ansteuerungdirektgesteuert
AnsteuerungEtherCAT
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.1400 mA
Istwertausgang4 ... 20 mA
Sollwerteingang4 ... 20 mA
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Hysterese< 0,03 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
SignalanschlussM12