AVENTICS™ Proportional Druckregelventil Serie ED12, Profinet R414014326
Teilenummer:
Spezifikationen
| Protokoll | Profinet |
| Ansteuerung | direktgesteuert |
| Ansteuerung | digital |
| Funktion | Druckentlüftend |
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Stromaufnahme max. | 1400 mA |
| Istwertausgang | 4 ... 20 mA |
| Sollwerteingang | 4 ... 20 mA |
| Druckregelbereich min. | 0 bar |
| Druckregelbereich max. | 10 bar |
| Betriebsdruck min. | 0.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 12 bar |
| Hysterese | < 0,03 bar |
| Medium | Druckluft |
| Nenndurchfluss Qn | 2600 l/min |
| Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Bauart | Sitzventil |
| Zertifikate | CE-Konformitätserklärung |
| Elektrischer Anschluss Größe | über Signalanschluss |
| Signalanschluss | M12 |