AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001779

Teilenummer:

AVENTICS-R422001779

Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
CCI-DA-080-0020-0041234110000000000028-B

Spezifikationen

NormenISO 21287
Kolben-Ø80 mm
Hub20 mm
AnschlüsseG 1/8
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungelastische Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend2397 N
Kolbenkraft ausfahrend2397 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Aufschlagenergie1.8 J
Gewicht 0 mm Hub1.33 kg
Gewicht +10 mm Hub0.14 kg
Hub max.500 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C