AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12-PD, Größe 1 R422002521

Teilenummer:

AVENTICS-R422002521

533,91 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
IS12-5/2NC-SR-024DC-I-ISO5599GR1-ND-PD

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1060 l/min
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite30 mm
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EingangGrundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Leistungsaufnahme DC4.4 W
BaugrößeISO 1