AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Doppelventil Serie IS12-PD, Größe 1 R422003189

Teilenummer:

AVENTICS-R422003189

1.425,09 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-E-NRV

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM12
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern
NormenISO 5599-1, ISO 13849-1
Vorsteuerventilbreite30 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 2-fach
AnschlussartPlattenanschluss
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Leistungsaufnahme DC4.5 W
Steuerdruck min.3.5 bar
Steuerdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C