AVENTICS™ Absperrmodul, Serie AV R422101511

Teilenummer:

AVENTICS-R422101511

295,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AV-4/2NC-SR-AV-D6-D4-PD

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Bauart SensorPNP
Sensor Stromaufnahme max.15 A
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,5 V
Schutzart SensorIP67
Typ Druckluftanschluss EingangSteckanschluss
Nenndurchfluss Qn400 l/min
Anschluss 2 / 4Ø 6
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.1 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk