AVENTICS™ Serie H-Controlair® R431002626

Teilenummer:

AVENTICS-R431002626

772,18 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CONTROLAIR-H-3-(0-65)-LB-SPR

Spezifikationen

BauartSitzventil
BetätigungselementTastrolle
BauartH-3
Druckluftanschluss Eingang1/4 NPT
Druckluftanschluss Ausgang1/4 NPT
Betriebsdruck min.0.1 bar
Betriebsdruck max.14 bar
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.4.5 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Hysterese< 0,1 bar
Gewicht2.3 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk