AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil R431003039
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Sitzventil |
| Medium | Druckluft |
| Druckluftanschluss Eingang | 3/8" NPTF |
| Druckluftanschluss 2 | 3/8" NPTF |
| Druckluftanschluss Steuerluft | 3/8" NPTF |
| Nenndurchfluss Qn 1 zu 2 | 2230 l/min |
| Nenndurchfluss Qn 2 zu 3 | 3080 l/min |
| Betriebsdruck max. | 10.3 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 71 °C |
| Mediumstemperatur min. | -40 °C |
| Mediumstemperatur max. | 71 °C |