AVENTICS™ R501A2B60MA00F1

Teilenummer:

AVENTICS-R501A2B60MA00F1

120,02 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DISTRIBUTOR TIGHT JOINTS 501 5/3 W1PLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/3, geschlossene Mittelstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn405 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC0.68 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit13 ms
typ. Ausschaltzeit12 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.93 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss