AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 502 R502A1B10M11BF1

Teilenummer:

AVENTICS-R502A1B10M11BF1

113,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DIST.5/2 SPRING RETURN SPOOL AND SLEEVE

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2, mit Feder-/Luftfederrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktioneinseitig betätigt
Dichtprinzipmetallisch dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn470 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC1.1 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit16 ms
typ. Ausschaltzeit49 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.169 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss