AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 502 R502A1B40M11BF1

Teilenummer:

AVENTICS-R502A1B40M11BF1

147,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
502 SERIES VALVE SPOOL AND SLEEVE SOLENO

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipmetallisch dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn470 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC1.1 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit16 ms
typ. Ausschaltzeit16 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.169 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss