AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 502 R502A1B70MA00F1

Teilenummer:

AVENTICS-R502A1B70MA00F1

149,43 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DIST. 502 5/3 W2 METAL-METAL PLUG-IN WIT

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/3, belüftete Mittelstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipmetallisch dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn420 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC1.1 W
typ. Einschaltzeit13 ms
typ. Ausschaltzeit23 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.169 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss