AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie 503 R503A1B70M11BF1

Teilenummer:

AVENTICS-R503A1B70M11BF1

170,98 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SPOOL VALVE 5/3 COIL 24/DC SPOOL AND SLE

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/3, belüftete Mittelstellung
Statusanzeige LEDGelb
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipmetallisch dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Nenndurchfluss Qn1000 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC1.4 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit20 ms
typ. Ausschaltzeit60 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.236 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss