AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 503 R503A2B10MA00F1

Teilenummer:

AVENTICS-R503A2B10MA00F1

95,42 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SPOOL VALVE ISO15704-2 5/2 SOLENOID SPRI

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Schaltprinzip5/2, mit Feder-/Luftfederrückstellung
Statusanzeige LEDGelb
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-15 % / +10 %
Vorsteuerungextern
Leistungsaufnahme DC1.4 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit20 ms
typ. Ausschaltzeit60 ms
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.236 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss