AVENTICS™ Smart Energy Panel
Die AVENTICS Smart Energy Panel (SEP) Schalttafel bietet eine schlüsselfertige Lösung für das automatische Abschalten des Maschinendrucks und ermöglicht so die Optimierung des Druckluftverbrauchs während Produktionsstopps. Durch die Vermeidung von Leckagen bei längeren Abschaltungen werden die Kosten für die Druckluftproduktion erheblich reduziert.
Die eingebettete Intelligenz macht diese Lösung für alle Arten von neuen oder bestehenden Maschinen autonom und adaptierbar, ohne das Steuerungsprogramm (SPS-Programm der Maschine) ändern zu müssen – eine wahre Plug&Play-Lösung.
Spezifikationen
| Verfügbare Ausführungen | Schalttafel, Schaltschrank |
| Anschlussgröße | 1/2", 1" |
| Max. Durchfluss | 5 000 Nl/min für 1/2'', 13 000 Nl/min für 1'' |
| Max. Versorgungsdruck | 11 bar (159 psi) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar (145 psi) |
| Kommunikation | IO-Link, SPS: OPC UA Server |
| Temperaturbereich | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
| Spannungsversorgung | 230 VAC – 50 Hz oder 24 VDC ±10 % |
| Schutzart | IP20 (Schalttafel) / IP65 (Schaltschrank) |