AVENTICS™ Serie TRB Zugstangenzylinder (ISO 15552)

Katalog anzeigen
Die Zylinder der Serie TRB (ISO 15552) von AVENTICS gehören zu den am häufigsten eingesetzten Zylindern in Branchen, in denen Schwerlastzylinder benötigt werden, z. B. Holz und Aluminium, Stahl und Automobil, Schwerlastmaschinen und Bergbau, um nur einige zu nennen.

Your selection:
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    25 mm
    25.4 mm
    50 mm
    50.8 mm
    76.2 mm
    80 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    127 mm
    152.4 mm
    160 mm
    177.8 mm
    200 mm
    203.2 mm
    228.6 mm
    250 mm
    254 mm
    304.8 mm
    320 mm
    400 mm
    500 mm
    elastic cushioning
    pneumatic adjustable cushioning
    With magnet
    piston with magnet
    w/o magnet
    1/2 NPT
    1/4 NPT
    1/8 NPT
    3/8 NPT
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    Bellows
    with trunnion mounting
    ATEX optional
    Heat resistant
    High corrosion
    Industry standard
    cold-resistant
    10 bar
    435 N
    505 N
    660 N
    790 N
    1035 N
    1235 N
    1765 N
    1960 N
    2855 N
    3165 N
    4635 N
    4945 N
    7220 N
    7725 N
    435 N
    660 N
    1035 N
    1765 N
    2855 N
    4635 N
    7220 N
    non-rotating
    single
    through
    1-14 UNF
    1/2-20 UNF
    3/4-16 UNF
    7/16-20 UNF
    M10x1,25
    M12x1,25
    M16x1,5
    M20x1,5
    M27x2
    Cold-Resistant Scraper
    Heat-Resistant Scraper
    Metal Scraper
    Standard Industry Scraper
    Double-acting
    External thread
    1 - 10 von 873 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Kolbendurchmesser
    Hublänge
    Dämpfung
    Magnetkolben
    Verfügbarkeit
    Druckluftanschluss
    Zylindermerkmale
    Umgebungsanforderungen
    Branche
    Max Stroke
    Max. Betriebsdruck
    Kolbenkraft ausfahrend
    Kolbenkraft einfahrend
    Kolbenstangenmodifizierung
    Kolbenstangengewinde
    Serie
    Schnellversand verfügbar
    Abstreifer
    Abstreifertyp
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822206401

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206401

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm25 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.209,36 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822206402

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206402

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm50 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.226,76 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822206403

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206403

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm80 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.247,65 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822206404

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206404

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm100 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.261,57 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822206405

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206405

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm125 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.278,97 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822206406

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206406

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm160 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.303,33 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822206407

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206407

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm200 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.331,18 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822206408

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206408

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm250 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.365,98 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822206409

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206409

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm320 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.414,71 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    0822206410

    AVENTICS Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206410

    KolbendurchmesserHublängeDämpfungMagnetkolbenVerfügbarkeit
    125 mm400 mmeinstellbare pneumatische Dämpfungw/o magnet
    1.470,39 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN