AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB 0822206402

Teilenummer:

AVENTICS-0822206402

1.226,76 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Konfiguration anzeigen
Datenblatt anzeigen
TRB-DA-125-0050-0121131100000000000000-B

Spezifikationen

NormenISO 15552
Kolben-Ø125 mm
Hub50 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolbenohne Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, wärmebeständig
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM27x2
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferWärmebeständiger Abstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend7220 N
Kolbenkraft ausfahrend7725 N
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.150 °C
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge22 mm
Dämpfungsenergie140 J
Gewicht 0 mm Hub6.92 kg
Gewicht +10 mm Hub0.21 kg
Hub max.2750 mm
MediumDruckluft