8-Kanal-Digitaleingang PC8000, 24 DC, nicht isoliert, Modulversorgung
Spezifikationen
| Teilenummer | 8110-DDR-DC |
| Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit | 8-Punkt; Quelle; 2 ~512MS |
| Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung | 24Vor-Feldgeräte - Benutzerdefinierte Eingangsschwelle |
| Stromaufnahme | Typ. 35 mA, max. 55 mA |
| Spezielle Fähigkeiten | Impulszähloption |