RSTi-EP Leistungsmodul, 16-Kanal 24 V Gleichstrom Spannungsverteilung +0 V Gleichstrom vom Eingangsstrompfad
Spezifikationen
| Teilenummer | EP-710F |
| Leistungsmodul-Feldeingang | 16 Kanäle; 24 V Gleichstrom Spannungsverteilung +0 V Gleichstrom vom Eingangsstrompfad |
| Anzeigen | Keine |
| Stromaufnahme Isys und Iin | 0 V (vom Eingangsstrompfad) |
| Netzwerkschnittstellen | PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT |
| Systemredundanz | PNSR |
