TESCOM™ 100-625 Druckwandler und -messumformer
Spezifikationen
| Serie 100 | Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,25 %<br>Anschlüsse: 1/4 Zoll NPT (extern)<br>Verbindungsstecker: Mini Hirschmann<br>Ausgangssignal: 4–20 mA<br> |
| Serie 200 | Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,25 %<br>Anschlüsse: 1/4 Zoll NPT (extern)<br>Verbindungsstecker: Mini Hirschmann<br>Ausgangssignal: 0–10 VDC<br> |
| Serie 300 | Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,50 %<br>Anschlüsse: 1/4 Zoll NPT (extern)<br>Verbindungsstecker: Hirschmann<br>Ausgangssignal: 4–20 mA<br> |
| Serie 615 | Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,125 %<br>Anschlüsse: 1/2 Zoll NPT (extern)<br>Verbindungsstecker: Hirschmann<br>Ausgangssignal: 4–20 mA<br> |
| Serie 625 (eigensicher) | Genauigkeit des Bereichsendwerts: +/- 0,25 %<br>Anschlüsse: 1/2 Zoll NPT (extern)<br>Verbindungsstecker: Hirschmann<br>Ausgangssignal: 4–20 mA<br> |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |