TESCOM™ Vordruckregler der Serie 26-1700
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 689 bar (10 000 psig) |
| Auslassdruckbereiche | 0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,03-172, 1,72-276, 3,45-414 und 13,8-689 bar<br>(5-500, 5-800, 10-1 500,15-2 500, 25-4 000, 50-6 000 und 200-10 000 psig)<br> |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316 |
| Sitzwerkstoff | CTFE (26-17X1 bis 26-17X4), Teflon® (26-17X5 bis 26-17X7) |
| O-Ringe | Buna-N |
| Stützringe | Teflon® |
| Dichtung | CTFE |
| Innengarnitur | Edelstahl Serie 300 |
| Anschlussgröße und -art | 1/8 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll<br> SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck, Mitteldruck<br>1/2 Zoll, 1 Zoll<br>Flansch |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F) |
| Durchflussrate | Cv = 0,10 (26-17X1 bis 26-17X4) <br>Cv = 0,14 (26-17X5 bis 26-17X7)<br> |
| Gewicht | 2,2 kg (5 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |