TESCOM™ Gegendruckregler der Serie 26-2900 für Einlaufstrecke

Regler der Serie 26-2900 sind domgesteuerte Gegendruckregler für Folgeregelung mit negativer Federvorspannung und ausgeglichenem Hauptventil. Zur Regelung von eingangsseitigen Drücken bis 1 000 psig / 69,0 bar mit Federvorspannung. Ideal für Offshore-Tauchanwendungen, Ausblasen der Ausatemluft aus der Druckkammer (BIBS) oder Tauchglocken.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Regeldruck: 1 000 psig / 69,0 bar<br>Maximale Referenzbereiche: 1 000 psig / 69,0 bar<br>Vorspannungsdruckbereiche: 0, 0–15, 0–30, 0–45 psig / 0, 0–1,0, 0–2,1, 0–3,1 bar<br>
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 303 oder Messing<br>Sitz: CTFE<br>Membran: unverstärkt: Viton-A®<br>O-Ringe: Viton-A®<br>Stützringe: TeflonA®
Sonstige TeileEdelstahl Serie 300 und Messing
Betriebstemperatur0 °F bis 165 °F / -18 °C bis 74 °C
Anschlussgröße und -art1/2 in. SAE, NPTF, MS33649, BSP
DurchflussrateCv = 2,0
AnsteuerungDom
Gewicht10 lbs / 4,5 kg
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.