TESCOM™ 42MW Druckmittler
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler zulässiger Druck: 2 500 psig (172 bar) |
| Werkstoff | Oberes und unteres Gehäuse: Edelstahl 316 <br>Membran: Edelstahl 316 geschweißt<br>Sonstige Teile: Edelstahl 316<br> |
| Betriebstemperatur | -40 °F bis +600 °F (-40 °C bis +315 °C) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll NPTF |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |