TESCOM™ Hydraulik-Gegendruckregler der Serie 54-2100

Regler der Serie 54-2100 sind Gegendruckregler für Hydraulikanwendungen bis 1034 bar / 15 000 psig Druck. Modifikationen für Drücke von 1379 bar / 20 000 psig und 2068 bar / 30 000 psig sind ebenfalls verfügbar. Sitz und Spindel aus gehärtetem Edelstahl bieten ausgezeichnete Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Ideal für den Einsatz bei der Förderdruckregelung von Pumpen, bei der Injektion von Chemikalien und bei Berstprüfungen.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck1034 bar / 15 000 psig
Regeldruckbereiche0-34,5 u. 0-55,2 u. 0,69-103 u. 1,0-172 u. 1,7-276 u. 3,4-414 u. 13,8-690 u. 20,7-1034 bar<br>0-500 u. 0-800 u. 10-1500 u. 15-2500 u. 25-4000 u. 50-6000 u. 200-10 000 u. 300-15 000 psig
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316<br>Sitz und Stößel: Edelstahl 17-4<br>O-Ring: siehe Teilenummer-Auswahltabelle<br>Ventildichtung: Vespel®<br>Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300
Stützring (Eingangsdruckbereiche)  172-690 bar / 2500-10.000 psig: Teflon®<br>  1034 bar / 15.000 psig: CTFE
Sensordichtung (Eingangsdruckbereiche)  34,5-690 bar / 500-10.000 psig: CTFE<br>  <br>  1034 bar / 15.000 psig: Vespel®
Betriebstemperatur-15 °F bis +165 °F (-26 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll (nur NPTF/SAE/MS33649), 9/16 Zoll (nur MP/HP), 3/4 Zoll (nur MP)<br>SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck/Amico, Mitteldruck/Slimline
DurchflussrateKv = 0,08
AnsteuerungFeder, Dom, Luft
Gewicht2,3 kg (5 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.