AGI™ Spül-/Entlüftungsringe der Serie BR
Spezifikationen
| Werkstoffe | CS, 316 SS, Duplex, sonstige exotische Werkstoffe |
| Ventilsitze | Metall, Weich |
| Einlass-/Auslassanschlüsse | ANSI-Flansch 1/2" bis 6" |
| Entlüftungs-/Spülventilanschlüsse | FNPT oder FSW |
| Druck (max.) | 6000 psig (414 barg) |
| Temperatur (min./max.) | (-313 °F bis 1000 °F)<br>(-192 °C bis 538 °C)<br><br>*Siehe Druck- und Temperaturnennwert-Tabellen im Serienkatalog |