SALTAR A LA SECCIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
DESAFÍOS AMBIENTALES
ELIJA SU DISEÑO

Una solución de detección versátil para los entornos más desafiantes

El interruptor TopWorx ™ GO™ Switch de Emerson es una solución de detección extremadamente versátil diseñada para los entornos y las aplicaciones más desafiantes. Detecta como un interruptor de proximidad y funciona como un interruptor de fin de carrera, lo que proporciona una mayor confiabilidad cuando fallan los interruptores convencionales. El interruptor GO Switch proporciona una detección confiable y duradera de proximidad en las condiciones más demandantes, y su diseño innovador y único provee un alto desempeño simplificado y sin mantenimiento.

Mantenga sus emisiones bajo control con el interruptor TopWorx GO Switch

El sistema de monitorización de escotillas con interruptor TopWorx GO Switch proporciona una tecnología de detección de proximidad confiable en la que puede depositar su confianza.

¿Qué tan desafiante es su entorno?


Entornos peligrosos

El interruptor TopWorx GO Switch está diseñado para funcionar donde la alta temperatura, la presión, la radioactividad y el potencial de combustión son desafíos constantes. Además de las aplicaciones de alta temperatura +204 °C (+400 °F), baja temperatura –50 °C (–58 °F) y submarina a 7010 m (23 000 ft), estos productos son aptos para su uso en áreas intrínsecamente seguras, antideflagrantes/a prueba de explosión, no inflamables, tanto con certificaciones globales como regionales disponibles.
Image

Una combinación versátil del interruptor de proximidad e interruptor de fin de carrera

El interruptor TopWorx GO Switch utiliza imanes para detectar un metal ferroso o un objetivo magnético y, al igual que otros interruptores de proximidad, no tiene piezas móviles expuestas. Al igual que un interruptor de fin de carrera, proporciona lecturas altamente precisas y es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Al combinar estas características, el interruptor GO Switch requiere mucho menos mantenimiento que los interruptores de fin de carrera tradicionales y funciona en entornos exigentes y resistentes que a menudo prohíben el uso de otras tecnologías como sensores inductivos o capacitivos.

Elija su diseño


Los interruptores TopWorx GO Switch de modelo cuadrado son el reemplazo ideal de los interruptores de fin de carrera mecánicos tradicionales. Se utilizan normalmente para aplicaciones de detección prolongadas que requieren menos precisión y están disponibles en variantes de detección lateral y fin de carrera. Dos imanes internos, uno de ellos más dominante, afectan a la posición de una armadura que soporta los contactos sellados. Un objetivo ferroso o magnético que entra en el área de detección desvía el campo de flujo magnético y hace que el otro imán sea más dominante, lo que provoca que la armadura cierre los contactos y genere una señal.

Productos relacionados

Modelo 22 de interruptor TopWorx™ GO™

El modelo 22, versión de perfil más bajo que el 12, también está disponible para la clasificación de áreas peligrosas ATEX/IECEx zona 1, Ex ’de’ antideflagrante y de seguridad incrementada, en un paquete más pequeño.

VER DETALLES
Interruptor GO™ Switch modelo 11 de TopWorx™

El GO™ Switch modelo 11 tiene contactos sellados chapados en oro, detección sin contacto y respuesta de acción rápida en un diseño de interruptor cuadrado con un rango de detección de 3/8".

VER DETALLES
Modelo 81 de GO™ Switch de TopWorx™

Los modelo 81 de GO™ Switch ofrecen detección final y un arreglo opcional de contacto de doble polo de doble vía (DPDT) con un rango de detección de 1/4™, las opciones de cableado incluyen; AC, DC, N/A o N/C.

VER DETALLES

Preguntas frecuentes sobre el interruptor GO Switch

El interruptor GO Switch proporciona una detección de proximidad confiable y duradera en las condiciones más exigentes. Gracias a una tecnología exclusiva, el interruptor GO Switch supera a todos los demás tipos de sensores en aplicaciones que requieren una gran confiabilidad y durabilidad.

El interruptor TopWorx GO Switch es la solución de detección más versátil. Detecta como un interruptor de proximidad y funciona como un interruptor de fin de carrera, lo que proporciona una mayor confiabilidad cuando fallan los interruptores convencionales. Sensor de proximidad e interruptor de fin de carrera todo en uno.
Los interruptores TopWorx GO Switch funcionan según el principio de atracción magnética, reaccionando ante metales ferrosos u objetos magnéticos cuando entran en el rango de detección del interruptor.
  1. Detección extendida: los contactos sellados, las carcasas resistentes, la detección sin contacto de metales ferrosos y objetivos magnéticos, y la respuesta de acción rápida convierten a estos interruptores en la solución definitiva para aplicaciones de fines de carrera mecánicos problemáticos.
  2. Detección de precisión: con una construcción totalmente de acero inoxidable, configuraciones flexibles de contacto de CA/CC, NA/NC y SPDT/DPDT, excelente resistencia a la corrosión y certificaciones globales para todas las áreas peligrosas, los interruptores GO Switch de la serie 70 superan a los interruptores de proximidad inductivos en las aplicaciones más exigentes.
Los interruptores TopWorx GO Switch son adecuados para su uso en áreas intrínsecamente seguras, antideflagrantes/a prueba de explosión, no inflamables, tanto con certificaciones globales como regionales disponibles.
Los interruptores TopWorx GO Switch están disponibles en rangos de temperatura entre –50 °C y +204 °C (–58 °F y 399,2 °F).

Medios y casos de estudio

Imagen de automóvil
Verificación de la posición para el cierre de pozos petrolíferos
Leer más
Imagen de automóvil
Mayor desempeño para el almacenamiento de cereales
Leer más
Imagen de automóvil
Limitación de emisiones de la escotilla abierta
Leer más
Imagen de automóvil
Monitorización en tiempo real de equipos lubricantes
Leer más

Explore otras soluciones para sus aplicaciones críticas

Las soluciones de TopWorx proporcionan una excelente confiabilidad y flexibilidad de instalación y, al mismo tiempo, aumentan la rentabilidad y reducen el tiempo de inactividad en las aplicaciones más exigentes.