Automatización de la excelencia en la fabricación y el montaje de automóviles

La tecnología de válvulas, preparación de aire y regulación de presión de Emerson es esencial para el montaje automotor en un mercado que exige una entrega precisa y rápida de los componentes terminados. Nuestras soluciones para aplicaciones de estampado y pintura de metales, sistemas de conducción y manejo, y pruebas automatizadas pueden ayudarle a mantener el tiempo de actividad y el control de calidad. En un mercado global competitivo, la tecnología y la experiencia de Emerson son la clave para lograr procesos de fabricación automotriz flexibles y resilientes.

Descargar el documento técnico

Sample Image

Descargar el documento técnico

Sample Image

Aplicaciones de fabricación automotriz


Estampado de metal para la industria automotriz

Automotive metal stamping

Los sistemas de válvulas, cilindros, actuadores y tecnologías de apoyo de Emerson ofrecen soluciones de automatización de caudal para las aplicaciones altamente exigentes del proceso de fabricación de estampado metálico en los talleres de carrocería de automóviles. Los sistemas de preparación de aire modulares y las opciones compactas simplifican y normalizan las operaciones de prensa de estampado metálico. Gracias a las configuraciones flexibles de los componentes y a la tecnología de manifold de bus de campo para diagnósticos avanzados y comisionamiento, la instalación y sustitución son rápidas y sencillas.

Productos relacionados

Sensores de caudal AVENTICS™ AF2

La serie AF2 de AVENTICS son sensores de caudal que monitorean el consumo de aire en sistemas neumáticos y permiten la rápida intervención en caso de fugas. La serie AF2 ayuda a optimizar el consumo de energía, evita el tiempo de inactividad de máquinas y reduce los costos.

VER DETALLES
Unidades de preparación de aire AVENTICS™ serie 651

La serie 651 de AVENTICS es una línea de filtros, reguladores y lubricadores neumáticos (FRL) fáciles de instalar que ofrecen las tasas de caudal más altas de la industria y los valores nominales de temperatura más amplios. Estos FRL están disponibles con puertos de 1/8 in y 1/4 in y son ideales para aplicaciones del automóvil y de neumáticos, embalaje, alimentos y bebidas y de proceso que requieren un funcionamiento altamente fiable y un equipo robusto y de apariencia moderna.

VER DETALLES
ASCO™ 551 Válvula de corredera

ASCO serie 551 es una línea de electroválvulas de corredera compactas, que son ideales para controlar el aire o los gases neutros en entornos difíciles. El diseño único de las válvulas combina juntas en T duras y tóricas flexibles que proporcionan un cierre hermético a las burbujas, resistencia a la suciedad fiabilidad de varios millones de ciclos. La serie 551 viene en cuerpos de aluminio anodizado, latón y acero inoxidable con conexiones NPT y BSP de ¼ de pulgada. Es adecuado para las condiciones extremas que se encuentran en productos químicos, refinación, aplicaciones de la industria alimentaria y procesamiento de ciencias de la vida.

VER DETALLES
Cilindros sin vástago serie RTC de AVENTICS™

Los cilindros sin vástago serie RTC de AVENTICS ofrecen una longitud de carrera optimizada en un tamaño compacto. La unidad única de guía /pistón de una pieza y forma de pistón ovalado son solo dos funciones características de los cilindros sin vástago serie RTC además de sus muchas opciones de equipo comunes. Están disponibles en cuatro variantes: como una versión básica, versiones de bolas, guía compacta y trabajo pesado para cargas grandes. Con diferentes resistencias clave, estos cubren un gran rango de movimientos y posiciones. Con lo que se ahorra espacio y se simplifica el diseño de la máquina. La variedad de aplicaciones abarca, entre otras características, diámetros de pistón de entre 16 mm y 80 mm y longitudes de carrera de hasta 9 900 mm. Los cilindros presentan una elevadísima precisión de repetición y cubren un rango amplio de velocidad entre 0,01 m/s y >20 m/s.

VER DETALLES
Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS™

Los actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS son la solución ideal para realizar movimientos lineales rápidos y potentes. Son muy flexibles, precisos y energéticamente eficientes, lo que mejora la sostenibilidad y el coste total de propiedad (TCO). El concepto modular de la serie SPRA permite una fácil conexión con su motor y sistema de control preferidos, lo que le ahorra tiempo y costos en el diseño y la programación. La serie SPRA cumple con la norma ISO 15552 y utiliza materiales de alta calidad, como un sistema de sellado IP54S, lo que garantiza un alto nivel de fiabilidad incluso en condiciones adversas.

VER DETALLES

Seguridad de máquinas

Trabaje con Emerson para mejorar la automatización y proteger a los trabajadores mediante un análisis de riesgos mejorado, una funcionalidad cuantificada y experiencia en automatización de máquinas.