Expertos en soluciones de pilas de combustible de hidrógeno para energía limpia

El hidrógeno ofrece un crecimiento exponencial para las iniciativas de movilidad verde y alimentará a cientos de miles de nuevos camiones comerciales y otros vehículos en la próxima década. Los fabricantes de sistemas de pilas de combustible de hidrógeno se enfrentan a la presión de aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda al tiempo que maximizan la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad de sus productos. Los componentes certificados de Emerson, diseñados específicamente para el mercado del hidrógeno, ofrecen una respuesta única a sus desafíos.

Leer blog

Sample Image

Seminario web a petición

Sample Image

Hydrogen Bus

Integrado

Las fluctuaciones de presión pueden privar a las pilas de combustible de hidrógeno de la máxima eficiencia y desempeño. Los reguladores y válvulas de hidrógeno de Emerson maximizan la eficiencia al controlar la presión y el caudal para garantizar un sumin

Productos relacionados

Electroválvula de servicio general operada por piloto serie 238 de ASCO™

La serie 238 de ASCO, también conocida como 8238, comprende una línea de válvulas de servicio general diseñadas para manejar aire, gases inertes, agua y aceite ligero. La construcción compacta de la electroválvula de 2 vías operada por piloto ahorra espacio, reduce el tiempo de instalación y simplifica el servicio, mientras que su carrera corta aumenta la vida útil del ciclo. La serie 238 es adecuada para sistemas de detección de fugas de agua, sistemas de protección contra incendios, equipos comerciales de cocina y lavandería, sistemas de agua y aguas residuales, aplicaciones de manipulación civil de agua y refrigeración de bastidores de centros de datos.

VER DETALLES
Regulador de presión de hidrógeno serie 20-1200 de TESCOM™

El regulador liviano de la serie 20-1200 está diseñado para ser utilizado en el control de la presión de los vehículos de células de combustible de hidrógeno incorporadas. Es adecuado para presiones de entrada de hasta 70 MPa e incluye un filtro integrado de 10 micras que evita la contaminación durante el proceso de instalación. La serie 20-1200 es una excelente opción para uso en vehículos industriales y comerciales ligeros y de servicio pesado, como autobuses y camiones.

VER DETALLES
Regulador de hidrógeno a bordo serie HV-7000 de TESCOM™

El regulador de presión de dos etapas TESCOM serie HV-7000 es una solución de control de presión confiable y de bajo mantenimiento especialmente diseñado para su uso a bordo de vehículos industriales y comerciales pesados impulsados por hidrógeno para servicio pesado con tanques de almacenamiento de hasta 700 bar (10 150 psi). El HV-7000 ayuda a maximizar la eficiencia del combustible de los vehículos al proporcionar constantemente caudales de hasta 5 g/s de combustible de hidrógeno a la presión adecuada que necesitan las celdas de combustible o el motor de combustión de hidrógeno en todo el rango de condiciones operativas. El diseño resistente a la contaminación del HV-7000 garantiza la confiabilidad y una larga vida útil, lo que minimiza el costo de propiedad del vehículo.

VER DETALLES

Preguntas frecuentes sobre la fabricación de pilas de combustible de hidrógeno

Una pila de combustible es un dispositivo que convierte la energía química en electricidad. Uno de los tipos más comunes de pilas de combustible incluye pilas de combustible de membrana de PEM o protón que genera electricidad a través de la reacción electroquímica del hidrógeno con el oxígeno mientras libera solamente agua (H2O) en el medioambiente.
El hidrógeno es un elemento abundante que, cuando se aprovecha para las pilas de combustible, puede proporcionar energía verde con emisiones de carbono cero.
Las pilas de combustible pueden utilizarse para una serie de necesidades de electricidad, desde energía para vehículos en la carretera, incluidos autobuses y camiones, hasta energía estacionaria para edificios.

Su socio de confianza

Emerson ofrece productos y soluciones confiables para sus aplicaciones en toda la cadena de valor del combustible de hidrógeno

Noticias y casos de estudio

Imagen de automóvil
Descarbonización del transporte comercial y de servicio pesado
Leer artículo
Imagen de automóvil
Desafíos en la fabricación de pilas de combustible
Ver Blog
Imagen de automóvil
Gestión de la presión de hidrógeno en vehículos a bordo
Ver Blog
Imagen de automóvil
Emerson admite la escalabilidad de los sistemas de pilas de combustible
Leer artículo
Imagen de automóvil
La automatización ayuda a ampliar la economía limpia del hidrógeno
Ver Blog
Imagen de automóvil
Éxito sostenible en toda la cadena de valor
Ver Blog

Explore la cadena de valor de hidrógeno

El combustible de hidrógeno puede reducir la huella de carbono de muchas industrias. Como experto en la materia, Emerson le ayuda a ampliar y mantener la seguridad de la producción y el desarrollo.