Sistemas industriales de colector de polvo confiables y eficientes

Los colectores de polvo son esenciales para garantizar un ambiente de trabajo limpio y seguro mediante la filtración del aire. Con los sistemas de control de Emerson, la monitorización de condiciones, las válvulas ultra confiables, los interruptores, los actuadores y los componentes, sus sistemas de colectores de polvo ofrecerán un alto desempeño y un mayor ciclo de vida útil de los equipos con menos necesidad de mantenimiento, diseño y espacio simplificados, menor consumo de energía y aire comprimido y costos operativos competitivos para el usuario.

Leer más

Sample Image

Ver el catálogo

Sample Image

Soluciones de colectores de polvo industriales


Rendimiento optimizado de limpieza

Dust collector cleaning

Los sistemas de soplado de filtros de mangas son fundamentales para garantizar un entorno de trabajo limpio y seguro gracias a la filtración del aire. Con los sistemas de control, la monitorización de estado y las válvulas, interruptores, actuadores y componentes ultra confiables de Emerson, sus sistemas de soplado de filtros de mangas ofrecerán un alto rendimiento y ciclos de vida más largos para los equipos, con menos mantenimiento, diseño y espacio simplificados, menor consumo de energía y aire comprimido, y costos operativos competitivos para el usuario.

Productos relacionados

Cajas para válvulas piloto ASCO™ serie 110

ASCO serie 110 es una línea de cajas de pilotaje compactas que contienen de dos a doce válvulas de mando directo con pilotaje integrado. Las cajas están especialmente diseñadas para el control remoto de válvulas de soplado (ASCO serie 353) usadas en aplicaciones de filtros de mangas.

VER DETALLES
ASCO™ 353 Electroválvula de membrana

ASCO serie 353 es una electroválvula pilotada por membrana especialmente diseñada para enviar pulsos extremadamente rápidos en sistemas de soplado de filtros de mangas de chorro inverso. Con su caudal alto y apertura y cierre rápido, ayuda a proporcionar una limpieza de bolsa extremadamente efectiva una y otra vez.

VER DETALLES
Unidades de preparación de aire AVENTICS™ serie 651

La serie 651 de AVENTICS es una línea de filtros, reguladores y lubricadores neumáticos (FRL) fáciles de instalar que ofrecen las tasas de caudal más altas de la industria y los valores nominales de temperatura más amplios. Estos FRL están disponibles con puertos de 1/8 in y 1/4 in y son ideales para aplicaciones del automóvil y de neumáticos, embalaje, alimentos y bebidas y de proceso que requieren un funcionamiento altamente fiable y un equipo robusto y de apariencia moderna.

VER DETALLES
Sistema de tanque ASCO™ serie 355B

El sistema de tanque ASCO serie 355B está diseñado para usarse en aplicaciones del colector de polvo que requieren una capacidad de caudal alto. El sistema del tanque incorpora un perfil de aluminio y cubiertas en los extremos y tiene la aprobación CE de acuerdo con la Directiva de equipos a presión 2014/68/EU.

VER DETALLES

Descubra sus ahorros en aire con la serie 353

Las nuevas válvulas de pulsos de la serie 353 utilizan menos aire por pulsos, al tiempo que mejoran la presión máxima. Descubra cuánto aire puede ahorrar.