Nuestras soluciones de seguridad de máquinas hacen que las líneas de producción sean más seguras

La seguridad de las máquinas es esencial para evitar lesiones en el lugar de trabajo, pero cumplir con las normas de seguridad requeridas puede ser desafiante. Los expertos en seguridad de máquinas de Emerson ayudan a que los constructores y fabricantes de equipos diseñen y operen líneas de producción neumáticas que satisfagan los desafíos actuales. Entendemos la importancia de cumplir con las cambiantes normas de seguridad de las máquinas, entre las que se incluyen los requisitos de categoría 3 y 4. Nuestras soluciones rentables permiten que los trabajadores estén más seguros, simplifiquen los sistemas de seguridad, mejoren la funcionalidad del equipo y maximicen la productividad.

Ver catálogo

Sample Image

Leer el documento técnico

Sample Image

Bibliotecas de conjuntos de datos SISTEMA

El cálculo del nivel de desempeño (PL) como parte de la evaluación de riesgos es fundamental. Al trabajar con Emerson, los ingenieros y fabricantes de máquinas tienen acceso constante a las bibliotecas de parámetros de seguridad en el formato de la base de datos SISTEMA, lo cual incluye los certificados. Proporcionamos bibliotecas que se actualizan continuamente y cuentan con datos de confiabilidad de los productos neumáticos de AVENTICS para la integración en el software SISTEMA a partir de la versión 2.0, o una posterior, en: Entrada, Lógica o Salida.

Descripción general de la seguridad de las máquinas


Principios de la seguridad de las máquinas

El objetivo de la seguridad de las máquinas es garantizar la salud y seguridad de las personas expuestas a la instalación, el funcionamiento, el ajuste y mantenimiento de la maquinaria.
Se definen tres conceptos clave para el diseño de la maquinaria y sus funciones de seguridad según la Directiva de maquinaria 2006/42/EC:
  • Análisis de riesgo antes del diseño
  • Consideración específica del aspecto cuantitativo de las funciones de seguridad, además del enfoque cualitativo
  • Uso de los niveles de rendimiento (PL)
Image

Productos destacados

Aplicaciones de la seguridad de las máquinas

Automotriz

Ofrecemos soluciones que abarcan desde componentes y sistemas vehiculares hasta aplicaciones de suministro de combustible.

Alimentos y bebidas

Ayudamos a una industria exigente a mantener los estándares de producción y la calidad a un costo competitivo.

Automatización para fábricas

Soluciones que aportan innovación, capacidades mejoradas y un mayor desempeño para las aplicaciones de fábrica automatizadas.

Preguntas frecuentes sobre la seguridad de las máquinas

Si la seguridad de una máquina depende de que un control funcione correctamente, esto se puede denominar “seguridad funcional”. Las partes activas del control son el enfoque principal, es decir, los componentes que detectan una situación peligrosa (registro de señal, “I” = entrada), generan reacciones adecuadas (evaluación, “L” = lógica) e implementan medidas confiables (ejecución, “O” = salida). Entonces, el término “control” hace referencia a todo el sistema de procesamiento de la señal.
En todo el mundo, casi sin excepción, las normas legales para el diseño y el funcionamiento de máquinas exigen una evaluación de riesgos para identificar posibles peligros, minimizar los riesgos y cumplir con los requisitos de salud y seguridad aplicables. Este proceso ayuda a determinar el tipo y la calidad de las medidas preventivas o protecciones.
Al igual que otras tecnologías, también es necesario considerar la neumática en el proceso para reducir el riesgo residual a un nivel aceptable. Esto depende del nivel de desempeño requerido (PLr), de la estructura completa y de la categoría necesaria. Según la norma ISO 13849, necesitará:
• Una estructura de uno o dos canales (redundante)
• Seguridad básica y probada
Valores MTTFD bajos-altos (dependiendo de la aplicación) y el valor B10 forma parte de nuestra declaración; con el valor B10 y el número de operaciones, será posible calcular el MTTFD
•Una cobertura de diagnóstico (DC)
•Observación CCF

Noticias y casos de estudio

Imagen
Seminario web sobre seguridad de las máquinas: descubra cómo cumplir los niveles de seguridad exigidos sin comprometer la productividad
Imagen
Las máquinas combinadas para uso de calle y vías férreas dependen de una neumática moderna y segura
Imagen
La solución de Emerson mejoró la seguridad de los equipos de empaque de alto desempeño