Entrega de la tecnología debajo del equipo de soporte vital

Los pacientes y los profesionales médicos dependen de equipos diseñados con precisión que permiten una atención fiable y de alta calidad. La tecnología de válvulas en miniatura de Emerson y la capacidad de diseño de vías de fluidos son fundamentales para los dispositivos que respaldan una infraestructura médica en expansión. Nuestra experiencia y rigurosos procesos de prueba ayudan a garantizar que los OEM reduzcan el tiempo de comercialización y cumplan los requisitos regulatorios, al mismo tiempo que mantienen los más altos niveles de rendimiento, longevidad y fiabilidad de los dispositivos.

LEER EL ARTÍCULO

Sample Image

LEA EL BLOG

Sample Image

Aplicaciones de dispositivos médicos


Dispositivos médicos de uso residencial

Home nurse checking a patient’s vitals

Los equipos médicos para atención domiciliaria, ya sea para uso temporal o para enfermedades crónicas, pueden afectar directamente la salud y el bienestar de quienes dependen de ellos. Es fundamental que estos dispositivos funcionen cada vez que se los necesite.


Los equipos médicos para atención domiciliaria, ya sea para uso temporal o para enfermedades crónicas, afectan directamente la salud y el bienestar de quienes dependen de ellos. Es fundamental que estos dispositivos funcionen de forma confiable cuando se los necesite. Los dispositivos médicos para uso domiciliario, debido a su naturaleza portátil, deben diseñarse para que sean más pequeños y livianos a fin de evitar una carga adicional, por lo que es importante tener en cuenta el tamaño y el peso de cada componente. Las electroválvulas miniatura ASCO han demostrado su eficacia en el campo durante décadas y son reconocidas por su durabilidad, larga vida útil y diseño compacto, lo que las hace ideales para dispositivos médicos.

Productos relacionados

Válvulas miniatura ASCO™ serie RB

La serie RB de ASCO es una línea de electroválvulas miniatura diseñadas para usar con aire y gases neutros. Su construcción compacta y liviana y el bajo consumo de energía las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles. Las válvulas tienen una vida útil excepcional de más de 100 millones de ciclos, lo que aumenta significativamente la confiabilidad de los instrumentos de OEM. Las aplicaciones típicas de la serie RB incluyen instrumentos de terapia respiratoria, equipo de monitorización de pacientes, terapia de compresión (DVT) y máquinas de diálisis.

VER DETALLES
ASCO™ Serie 088

Las electroválvulas ASCO de la serie 088 están diseñadas para usarlas con aire y gases inertes y también se puede utilizar para controlar otras válvulas o cilindros.

VER DETALLES
ASCO™ 202 Preciflow Electroválvulas

Las electroválvulas ASCO™ serie 202 Preciflow están diseñadas para controlar con precisión los caudales en equipos médicos e instrumentos analíticos. Controlan proporcionalmente el caudal de aire y gases neutros variando la señal de entrada eléctrica a la bobina. Las válvulas compactas y ultrafiables son adecuadas para aplicaciones tales como cromatografía de gases, controladores de caudal másico, equipos dentales e instrumentos de control de la presión arterial.

VER DETALLES
Válvulas miniatura serie 090 de ASCO™

La serie 090 de ASCO es una línea de electroválvulas miniatura diseñadas para usar con aire y gases inertes. Su construcción compacta y liviana y el bajo consumo de energía las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles. Las válvulas tienen una vida útil excepcional de más de 50 millones de ciclos, lo que aumenta significativamente la confiabilidad de los instrumentos de fabricantes de equipo original (OEM). Entre las aplicaciones típicas de la serie 090 encontramos entrega de oxígeno, terapia de compresión y analizadores de gas.

VER DETALLES
Válvulas miniatura ASCO™ serie 076

ASCO serie 076 es una línea de electroválvulas miniatura diseñadas para usarlas con aire y gases neutros y también se puede utilizar para controlar otras válvulas o cilindros. Su construcción compacta , ligera y el bajo consumo de energía las convierte en las válvulas ideales para dispositivos médicos portátiles. La opción de montaje lado a lado en soluciones de manifold complejas es ideal para el control de varias rutas de caudal en aplicaciones portátiles o espacio pequeño. Las aplicaciones comunes de la serie 076 incluyen terapia respiratoria, simuladores de pacientes, válvulas piloto, amplia gama de necesidades de servicios generales.

VER DETALLES

Noticias y casos de estudio

Imagen
Entrevista con el experto en la materia Thomas Beck en COMPAMED
Imagen
Resultado comprobado: cómo ayudamos a proporcionar rápidamente 110 ventiladores a los hospitales
Imagen
Descargue nuestro catálogo sobre el concentrador de oxígeno