SALTAR A LA SECCIÓN
Depuradoras de SO2
válvulas de descarga upstream
biocombustibles
refinado
videos

¿Qué es la automatización de petróleo y gas?

La automatización en aplicaciones upstream y downstream en la industria de petróleo y gas sigue dependiendo de componentes automatizados que funcionan de manera segura y confiable en condiciones remotas y a menudo peligrosas. La amplia gama de sistemas de control, tecnología de control de fluidos y válvulas personalizadas de Emerson son fundamentales para los procesos en los que no pueden existir fallos mecánicos. Desde la producción hasta el refinado y el control de emisiones, le ayudaremos a mantener la productividad mientras logra un funcionamiento seguro y en cumplimiento.

Descargar el documento técnico

Sample Image

Más información

Sample Image

Depuradoras de dióxido de azufre (SO2)

La depuración de S02 conlleva varios procesos que dependen de la tecnología de válvulas especializada para funcionar de manera óptima y cumplir con los estrictos requisitos, tales como ISO 90001-2000 y SIL 3. El amplio catálogo de válvulas de solenoide, piloto, de asiento inclinado y especiales certificadas de Emerson ofrecen apoyo fundamental para la pulverización de suspensiones, la eliminación de niebla, la eliminación de lodos y bombas de recirculación. Su mantenimiento y servicio son sencillos, lo que garantiza un tiempo de inactividad mínimo y un funcionamiento confiable.

Soluciones de válvulas de descarga upstream

Las válvulas de descarga son clave para el control del proceso, el alivio de presión, la parada de emergencia y el control de las emisiones fugitivas en aplicaciones upstream de petróleo y gas. Las innovadoras válvulas de descarga totalmente eléctricas de Emerson funcionan a baja potencia y ofrecen una solución de cero emisiones en cumplimiento con los requisitos de emisiones. Con un diseño simplificado, estas válvulas son ideales para utilizarse en sitios con pozos a baja presión, separadores, depuradoras y otros equipos que operen en entornos remotos y peligrosos.

Seguridad funcional

Obtenga los niveles de integridad de seguridad deseados mediante la instalación de sistemas certificados en la industria que ofrezcan soluciones de seguridad actualizadas y en cumplimiento.

Midstream

Garantizar que sus equipos de manipulación de crudo y gas puedan transferir continuamente materia prima del sitio del pozo a la planta de transporte es vital para su éxito. Las condiciones adversas, las ubicaciones remotas y la calidad variable de la materia prima se suman al desafío de ejecutar una operación eficiente. Cuando los activos críticos se rompen, los sistemas de control redundante de Emerson protegen su proceso y le ayudan a evitar una parada completa del sistema. Nuestra solución de automatización y control industrial permite lo siguiente:

• Maximizar el tiempo de actividad del equipo con una arquitectura de alta disponibilidad
• Permitir el control confiable en tiempo real en entornos remotos
• Identificar falsas alarmas que son costosas para el operador

Productos relacionados

Producción de biocombustibles

Cada aspecto de la producción de biocombustibles depende de la automatización de fluidos y de las soluciones de control distribuido que mantienen operaciones precisas y confiables. La tecnología de válvulas, los sistemas DCS y la honda experiencia en la industria de Emerson ayudan a los productores a mantener la máxima eficiencia y seguridad en las aplicaciones de licuefacción, destilación, control de calderas y secadores de grano. Gracias a su asistencia y alcance global, Emerson está listo para ser proveedor exclusivo de su planta de producción de biocombustibles.

Soluciones para refinado

Es fundamental evitar paradas y mantener la eficiencia en las paradas planificadas en el mantenimiento de la eficiencia en aplicaciones de refinado downstream. Las tecnologías principales de Emerson están diseñadas para proporcionar control de caudal de vapor, líquidos y gases agresivos y aceite combustible en entornos exigentes de refinado. Explore nuestra gama de válvulas piloto, válvulas de reinicio, reguladores de filtro, cajas de interruptores y sistemas de control redundante para encontrar la solución ideal que se adapte a las especificaciones de su aplicación.

Garantía de confiabilidad y seguridad a largo plazo con válvulas de solenoide

Descubra cómo Emerson puede ayudarle a aumentar la confiabilidad a largo plazo de sus aplicaciones de control del proceso