Sistemas de alimentación CAD/CAM de Afag

Optimice sus procesos de producción con los sistemas de alimentación CAD/CAM de Afag. Estos sistemas, diseñados para lograr precisión y eficiencia, agilizan la manipulación de materiales en las aplicaciones de fabricación. Gracias a la avanzada tecnología CAD/CAM, los sistemas de alimentación Afag garantizan una integración y un funcionamiento perfectos, reducen el tiempo de inactividad y aumentan la productividad. Las soluciones de alimentación CAD/CAM de Afag, fiables y precisas, son la elección de confianza para conseguir una manipulación automatizada precisa y eficiente de los materiales y para la eficiencia en el flujo de trabajo, en entornos industriales.

características

  • Máxima disponibilidad del sistema
  • Reproducibilidad completa
  • Beneficios en el costo de pedidos repetidos
  • Producción de alta precisión con procesamiento simultáneo de 5 ejes y uso de CAM
  • Cuba del alimentador hecha de polímero primario probada 10 000 veces