EPS maxi YZ eléctrico Afag

Los actuadores EPS maxi YZ eléctrico de Afag están diseñados para ofrecer un posicionamiento preciso y un funcionamiento suave en aplicaciones industriales exigentes. Con tecnología avanzada y diseño robusto, garantizan un control de movimiento fiable y preciso. Su versátil diseño permite una fácil integración en los sistemas existentes, mejorando la productividad y la eficiencia. Los actuadores eléctricos Afag EPS maxi YZ son la opción fiable para un accionamiento eléctrico preciso y fiable en aplicaciones automatizadas en una amplia gama de entornos industriales.

características

  • Sistema de brazo potente y robusto
  • Dinámico incluso con cargas elevadas
  • Módulo vertical con fuerzas de unión de hasta 255 N