Módulos de agarre serie GMQ de Afag

Experimente la precisión y la fiabilidad de los módulos de agarre GMQ de Afag. Diseñados para integrarse perfectamente en su sistema de automatización, estos módulos ofrecen un rendimiento excepcional en tareas de manipulación y agarre. Con un diseño compacto y funciones avanzadas, la serie GMQ garantiza un funcionamiento sin problemas y resultados fiables en diversas aplicaciones industriales. Benefíciese de la experiencia y la tecnología innovadora de Afag y consiga un control preciso y una fuerza de agarre constante en cada operación.

características

  • Accionamiento combinable con diferentes pinzas
  • Aseguramiento de la fuerza de sujeción
  • Pinzas paralelas y giratorias