Alimentador lineal serie HLF-M de Afag

Experimente una precisión y eficiencia sin precedentes con los alimentadores lineales HLF-M de Afag, meticulosamente diseñados para llevar sus sistemas de automatización al siguiente nivel. Estas soluciones de vanguardia ofrecen un desempeño y una confiabilidad excepcionales, garantizando un funcionamiento sin problemas en aplicaciones industriales. La serie HLF-M cuenta con una serie de funciones avanzadas que proporcionan un control preciso y una funcionalidad optimizada. Con los alimentadores lineales HLF-M de Afag conseguirá la máxima precisión y productividad en las tareas de automatización más exigentes. Eleve sus sistemas de automatización con los alimentadores lineales HLF-M de Afag para obtener un desempeño y una confiabilidad inigualables.

características

  • Compensación optimizada de la fuerza vibratoria y, por tanto, sin influencia mutua de varios dispositivos combinados
  • Bajas amplitudes de vibración y, por tanto, dimensiones de separación muy reducidas
  • Diseño compacto con gran superficie de montaje gracias a una construcción innovadora