Afag Módulos de elevación de la serie HM 25 50287744

Número de pieza:

AVENTICS-50287744

Stroke module HM 25/25

especificaciones

TipoHM 25/25
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PG1/8
Diámetro de cilindro25 mm
Fuerza de émbolo durante retracción247 N
Fuerza de émbolo durante extracción295 N
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Carrera H25 mm
Peso neto2.17 kg
Carga útil máx. admisible10 kg cm²
Consumo de aire/ciclo0.104 L
Nivel de ruido< 65 dB (A)
Equilibrio de carga (LA)70 N
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x tornillo de montaje M6x16, 2x casquillo de tope ASH M16x1 -1, 2x arandela M6, 2x amortiguador SD M12x1 -1