Tolva industrial con banda transportadora Afag serie IBB

Descubra la tolva industrial con banda transportadora (IBB) de Afag, diseñada para optimizar la manipulación y el transporte de materiales en instalaciones industriales. Gracias a su construcción resistente y a su avanzada tecnología de banda, ofrece un movimiento preciso de los materiales, lo que mejora la productividad y la eficiencia del flujo de trabajo. La versátil Afag IBB es compatible con diversos sistemas de transporte y es apta para un amplio rango de industrias, desde la fabricación hasta la logística. Mejore los procesos de manipulación de materiales con la tolva industrial con banda transportadora de Afag, y logre un desempeño y una durabilidad excepcionales en entornos industriales exigentes.

características

  • Almacenamiento y dosificación de piezas para dispositivos de alimentación, unidades de pesaje y conteo
  • Bandeja para tolva de acero inoxidable con panel frontal ajustable
  • Volúmenes de llenado de 3,5 l a 50 l, y pesos de llenado posibles de hasta 70 kg