Afag Módulos rotativos serie CR 12-SD 50112940

Número de pieza:

AVENTICS-50112940

Rotary module CR 12-SD-ZA

especificaciones

TipoCR 12-ZA-SD
Rejilla de sujeción48 mm
Rejilla de sujeción alternativa30 mm
Rosca de fijaciónM6
Rosca de fijación alternativaM4
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Peso neto0.42 kg
Consumo de aire (180°)0.0009 L
Tiempo de giro mín. 180°0.15 s
Nivel de ruido54 dB (A)
Par de giro0.45 Nm
Momento de inercia de masa máx.10 kg cm²
Precisión de ángulo+/- 0.06°
Posiciones4
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 2 x tornillo especial M4x30/8,5, 2x amortiguador SD M6x0,5 -2
AccesoriosINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1