Afag Módulos rotativos serie CR 16 50112942

Número de pieza:

AVENTICS-50112942

Rotary module CR 16-ZA

especificaciones

TipoCR 16-ZA
Rejilla de sujeción48 mm
Rejilla de sujeción alternativa30 mm
Rosca de fijaciónM6
Rosca de fijación alternativaM4
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Peso neto0.9 kg
Consumo de aire (180°)0.0018 L
Tiempo de giro mín. 180°0.27 s
Nivel de ruido54 dB (A)
Par de giro1.25 Nm
Momento de inercia de masa máx.70 kg cm²
Precisión de ángulo+/- 0.05°
Posiciones4
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x tornillo especial M6x36/8, 2x amortiguador SD M10x1 -4
AccesoriosINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1